??
Seleção de modelos em CAD
K0015.08025
HELP_VARIABLE
Company
KIPP
Description
K0015 - Hook clamps with collar
Bill of material
K0015.08025
BESTKIPP
Order No.
K0015.08025
D
diameter
22 mm
D1
thread
M 8
H
Clamping range
mm
Enter value for H
Clamping range
mm
cm
inch
ft
H1
height of hexagon
6 mm
H2
height
14 mm
H3
height of bolt head
2 mm
H4
height
7 mm
H5
height
19 mm
B
width of cone point
10 mm
C
width
25 mm
R
Radius of cone point
25 mm
SW
Width across flats
22 mm
ANZM
tightening torque
20 max. Nm
F
Clamping force
7.3 kN
GEW
Approx. weight
0.1361 kg
BS
Description
Information
Infotext
ROHS
RoHS
Yes
ZTN
Customs tariff number
84662080
EAN
EAN-Nr. Kipp
4059245031092
EOL
End of life
31.12.2099
STDLZ
Standardlieferzeit
98% Warenverfügbarkeit. Nahezu alle Artikel aus dem Sortiment sind lagerhaltig verfügbar und werden nach Auftragseingang umgehend aus dem Zentrallager versendet. Nicht lagernde Artikel werden in der Regel zeitnah beschafft. Alle Verfügbarkeiten werden im Shop live angezeigt.
Preview - Generation
Visualização
3D
Dimensão
2D
The preview does not represent the part configuration anymore.You have to generate a new preview.

Embedded user actions